1.2067 Orodno jeklo
| Št. materiala | 1.2067 |
| US-standard (AISI) | - |
| Kratek naziv | 102Cr6 |
| Starejša oznaka | 100Cr6 |
| Opis | Orodno jeklo |
| Sestava Sestavni deli zlitine [%] | C: 0,95–1,10 Si: 0,15–0,35 Mn: 0,20–0,40 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,025 Cr: 1,35–1,60 Mo: ≤ 0,10 Ni: ≤ 0,40 |
| Gostota [g/cm³] | 7,9 |
Meja raztezanja | - |
| Natezna trdnost Rm [N/mm²] | - |
| Raztezek po pretrgu A [%] | - |
| Možnost vpenjanja | dobra |
| Možnost varjenja | primerna |
| Toplotna obdelava | možno |
| Druge lastnosti | - |
| Glavne vrste uporabe | Valjasti zatiči, svedri, navojni svedri |
Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Lastnosti jeklenih materialov so v visoki meri odvisne od njihove termične in/ali mehanske obdelave.